Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSAM-5 |
SSAM-6 |
SSAM-7 |
SSAM-8 |
SSAM-9 |
SSAM-10 |
SSAM-11 |
SSAM-12 |
SSAM-13 |
SSAM-14 |
SSAM-15 |
SSAM-16 |
SSAM-17 |
SSAM-18 |
SSAM-19 |
SSAM-20 |
SSAM-22 |
SSAM-24 |
SSAM-25 |
SSAM-28 |
SSAM-30 |
SSAM-32 |
SSAM-35 |
SSAM-40 |
SSAM-45 |
SSAM-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.68 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 4 | 6 | 80 | ||
86.68 € | 1 | 6 jours | 6 | 20 | 4 | 6 | 80 | ||
101.59 € | 1 | 6 jours | 7 | 25 | 4 | 8 | 90 | ||
101.59 € | 1 | 6 jours | 8 | 25 | 4 | 8 | 90 | ||
113.45 € | 1 | 6 jours | 9 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
113.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
102.41 € | 1 | 6 jours | 11 | 45 | 4 | 12 | 110 | ||
102.41 € | 1 | 6 jours | 12 | 45 | 4 | 12 | 110 | ||
116.43 € | 1 | 6 jours | 13 | 45 | 4 | 12 | 110 | ||
116.43 € | 1 | 6 jours | 14 | 45 | 4 | 12 | 110 | ||
124.85 € | 1 | 6 jours | 15 | 55 | 4 | 16 | 140 | ||
126.41 € | 1 | 6 jours | 16 | 55 | 4 | 16 | 140 | ||
143.06 € | 1 | 6 jours | 17 | 55 | 4 | 16 | 140 | ||
143.06 € | 1 | 6 jours | 18 | 55 | 4 | 16 | 140 | ||
174.42 € | 1 | 6 jours | 19 | 60 | 4 | 20 | 145 | ||
166.13 € | 1 | 6 jours | 20 | 60 | 4 | 20 | 145 | ||
207.57 € | 1 | 6 jours | 22 | 60 | 4 | 20 | 145 | ||
187.98 € | 1 | 6 jours | 24 | 70 | 5 | 20 | 160 | ||
187.98 € | 1 | 6 jours | 25 | 70 | 5 | 25 | 160 | ||
267.63 € | 1 | 6 jours | 28 | 70 | 5 | 25 | 160 | ||
333.32 € | 1 | 6 jours | 30 | 70 | 5 | 25 | 165 | ||
346.78 € | 1 | 6 jours | 32 | 80 | 6 | 32 | 175 | ||
453.94 € | 1 | 6 jours | 35 | 80 | 6 | 32 | 175 | ||
527.76 € | 1 | 6 jours | 40 | 100 | 6 | 32 | 200 | ||
604.01 € | 1 | 6 jours | 45 | 100 | 6 | 42 | 200 | ||
1,019.33 € | 1 | 6 jours | 50 | 120 | 6 | 42 | 220 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles