Lame à rainurer SL standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL-2
SL-2.5
SL-3
SL-3.5
SL-4
SL-4.5
SL-5
SL-5.5
SL-6
SL-6.5
SL-7
SL-7.5
SL-8
SL-8.5
SL-9
SL-9.5
SL-10
SL-10.5
SL-11
SL-11.5
SL-12
SL-12.5
SL-13
SL-13.5
SL-14
SL-14.5
SL-15
SL-15.5
SL-16
SL-16.5
SL-17
SL-17.5
SL-18
SL-18.5
SL-19
SL-19.5
SL-20
SL-21
SL-22
SL-23
SL-24
SL-25
SL-26
SL-27
SL-28
SL-29
SL-30
SL-31
SL-32
SL-33
SL-34
SL-35
SL-36
SL-37
SL-38
SL-39
SL-40
SL-41
SL-42
SL-43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

25.77 €

1 6 jours 210660

25.77 €

1 6 jours 2.510660

24.35 €

1 6 jours 315660

24.35 €

1 10 jours 3.515660

24.35 €

1 6 jours 415660

24.35 €

1 6 jours 4.515660

24.35 €

1 6 jours 515660

20.75 €

1 Disponible 6 jours 5.515660

24.35 €

1 6 jours 620665

25.66 €

1 6 jours 6.520665

32.35 €

1 6 jours 720865

25.66 €

1 6 jours 7.520865

32.35 €

1 6 jours 820865

29.43 €

1 6 jours 8.520865

36.12 €

1 6 jours 9251075

29.43 €

1 6 jours 9.5251075

29.43 €

1 6 jours 10251075

36.21 €

1 6 jours 10.5251075

36.21 €

1 6 jours 11301285

36.21 €

1 6 jours 11.5301285

36.21 €

1 6 jours 12301285

45.53 €

1 6 jours 12.5301285

45.53 €

1 6 jours 13351290

61.34 €

1 6 jours 13.5351290

61.34 €

1 6 jours 14351290

61.34 €

1 6 jours 14.5351290

61.34 €

1 6 jours 154016135

65.81 €

1 6 jours 15.54016135

65.81 €

1 6 jours 164016135

71.99 €

1 6 jours 16.54016135

71.99 €

1 6 jours 174016135

71.99 €

1 6 jours 17.54016135

71.99 €

1 6 jours 184016135

81.40 €

1 6 jours 18.54016135

81.40 €

1 6 jours 194520140

67.12 €

1 Disponible 6 jours 19.54520140

81.40 €

1 6 jours 204520140

94.79 €

1 6 jours 214520140

94.79 €

1 6 jours 224520140

80.04 €

1 6 jours 234520140

114.57 €

1 6 jours 245025150

114.57 €

1 6 jours 255025150

121.76 €

1 6 jours 265025150

95.40 €

1 6 jours 275525155

95.40 €

1 6 jours 285525155

124.72 €

1 6 jours 295525155

105.73 €

1 6 jours 305525155

119.07 €

1 6 jours 315525165

159.20 €

1 6 jours 325532165

182.71 €

1 6 jours 335532165

154.75 €

1 6 jours 345532165

182.71 €

1 6 jours 355532165

194.39 €

1 6 jours 365532165

216.78 €

1 6 jours 376032170

216.78 €

1 6 jours 386032170

180.29 €

1 6 jours 396032170

241.19 €

1 6 jours 406032170

264.49 €

1 6 jours 416032170

257.93 €

1 6 jours 426032170

252.14 €

1 6 jours 436032170

Loading...

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Pas de torsion Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique