Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 50 | 6 | 1 | |
67.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 3 | 50 | 6 | 1.5 | |
81.82 € | 1 | 6 jours | 1 | 4 | 55 | 6 | 2 | ||
71.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 6 | 60 | 6 | 3 | |
81.82 € | 1 | 6 jours | 1.25 | 5 | 55 | 6 | 2.5 | ||
81.82 € | 1 | 6 jours | 2 | 8 | 60 | 6 | 4 | ||
81.82 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | ||
81.82 € | 1 | 6 jours | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | ||
94.79 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 15 | 100 | 8 | 7 | ||
94.79 € | 1 | 6 jours | 4 | 15 | 100 | 8 | 8 | ||
113.45 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 20 | 110 | 10 | 9 | ||
113.45 € | 1 | 6 jours | 5 | 20 | 110 | 10 | 10 | ||
95.54 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 25 | 120 | 12 | 11 | ||
95.54 € | 1 | 6 jours | 6 | 25 | 120 | 12 | 12 | ||
117.07 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 25 | 120 | 12 | 13 | ||
117.07 € | 1 | 6 jours | 7 | 30 | 150 | 16 | 14 | ||
145.39 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 35 | 150 | 16 | 15 | ||
145.39 € | 1 | 6 jours | 8 | 35 | 150 | 16 | 16 | ||
170.04 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 35 | 150 | 16 | 17 | ||
144.00 € | 1 | 6 jours | 9 | 35 | 150 | 16 | 18 | ||
202.82 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 40 | 160 | 20 | 19 | ||
171.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 160 | 20 | 20 | ||
191.55 € | 1 | 6 jours | 11 | 40 | 160 | 20 | 22 | ||
191.55 € | 1 | 6 jours | 12 | 40 | 180 | 25 | 24 | ||
256.28 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 25 | ||
259.48 € | 1 | 6 jours | 13 | 50 | 180 | 25 | 26 | ||
377.38 € | 1 | 6 jours | 14 | 50 | 180 | 25 | 28 | ||
334.18 € | 1 | 6 jours | 15 | 55 | 180 | 25 | 30 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | R Precision(μm) | 0~-0.03 |
With/Without Torsion | Available | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles