Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FFB2TLS-R5 |
FFB2TLS-R6 |
FFB2TLS-R8 |
FFB2TLS-R10 |
FFB2TLS-R12.5 |
FFB2TLS-R15 |
FFB2TLS-R20 |
FFB2TLS-R25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.76 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 180 | 10 | 10 | ||
120.11 € | 1 | 6 jours | 6 | 18 | 200 | 12 | 12 | ||
118.03 € | 1 | 6 jours | 8 | 25 | 250 | 16 | 16 | ||
164.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 300 | 20 | 20 | ||
250.09 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 40 | 300 | 25 | 25 | ||
321.31 € | 1 | 6 jours | 15 | 45 | 300 | 25 | 30 | ||
486.66 € | 1 | 6 jours | 20 | 60 | 350 | 32 | 40 | ||
679.38 € | 1 | 6 jours | 25 | 65 | 350 | 42 | 50 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Cobalt HSS | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | R Precision(μm) | 0~-0.03 |
With/Without Torsion | Available | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles