• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

FFB4TLS, 4 cannelures, type hémisphérique, longue tige

FFB4TLS, 4 cannelures, type hémisphérique, longue tige
4-flute ball end mill. Capable of high-speed and high-efficiency machining. The long shank allows for machining in deep sections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FFB4TLS-R5
FFB4TLS-R6
FFB4TLS-R8
FFB4TLS-R10
FFB4TLS-R12.5
FFB4TLS-R15
FFB4TLS-R20
FFB4TLS-R25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

122.84 €

1 6 jours 5151801010

94.48 €

1 6 jours 6182001212

129.80 €

1 6 jours 8252501616

181.03 €

1 6 jours 10303002020

282.13 €

1 6 jours 12.5403002525

362.50 €

1 6 jours 15453002530

548.88 €

1 6 jours 20603503240

747.22 €

1 6 jours 25653504250

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Tool Material Type Cobalt HSS Number of flutes(sheet) 4
Coating Non revêtu Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R R Precision(μm) 0~-0.03
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique