SSVSR Estech avec revêtement S, type à rayon

SSVSR Estech avec revêtement S, type à rayon
  • Remise sur volume
Radius endmill with TiCN coating. Ideal for corner rounding or finishing base surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSVSR-6-R0.3
SSVSR-6-R0.5
SSVSR-6-R1
SSVSR-6-R1.5
SSVSR-6-R2
SSVSR-8-R0.3
SSVSR-8-R0.5
SSVSR-8-R1
SSVSR-8-R1.5
SSVSR-8-R2
SSVSR-10-R0.3
SSVSR-10-R0.5
SSVSR-10-R1
SSVSR-10-R1.5
SSVSR-10-R2
SSVSR-10-R3
SSVSR-12-R0.5
SSVSR-12-R1
SSVSR-12-R1.5
SSVSR-12-R2
SSVSR-12-R3
SSVSR-16-R1
SSVSR-16-R2
SSVSR-16-R3
SSVSR-16-R5
SSVSR-20-R1
SSVSR-20-R2
SSVSR-20-R3
SSVSR-20-R5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (l)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

62.98 €

1 6 jours 60.3152608

62.98 €

1 6 jours 60.5152608

62.98 €

1 6 jours 61152608

62.98 €

1 6 jours 61.5152608

62.98 €

1 6 jours 62152608

90.54 €

1 6 jours 80.32046510

74.40 €

1 Disponible 6 jours 80.52046510

90.54 €

1 6 jours 812046510

90.54 €

1 6 jours 81.52046510

90.54 €

1 6 jours 822046510

98.85 €

1 6 jours 100.32547510

98.85 €

1 6 jours 100.52547510

98.85 €

1 6 jours 1012547510

98.85 €

1 6 jours 101.52547510

98.85 €

1 6 jours 1022547510

98.85 €

1 6 jours 1032547510

115.17 €

1 6 jours 120.53048512

115.17 €

1 6 jours 1213048512

115.17 €

1 6 jours 121.53048512

115.17 €

1 6 jours 1223048512

115.17 €

1 6 jours 1233048512

139.50 €

1 6 jours 16140410016

111.97 €

1 6 jours 16240410016

111.97 €

1 6 jours 16340410016

128.60 €

1 6 jours 16540410016

150.00 €

1 6 jours 20145411520

150.00 €

1 6 jours 20245411520

150.00 €

1 6 jours 20345411520

166.29 €

1 6 jours 20545411520

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées
Coating TiCN Torsion Angle (θ)(°C) Standard torsion (30-40°)

Assistance technique