Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OE-P8 |
OE-P9 |
OE-P11 |
OE-P12 |
OE-P14 |
OE-P16 |
OE-P18 |
OE-P20 |
OE-P21 |
OE-P22 |
OE-P24 |
OE-P25 |
OE-P30 |
OE-P40 |
OE-P45 |
OE-P50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Dimensions | blade diameter (mm) | Blade length ℓ (mm) | Blade Width (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.44 € | 1 | 10 jours | P8 | 11.5 | 25 | 2.1 | 12 | 100 | ||
87.44 € | 1 | 7 jours | P9 | 12.5 | 25 | 2.1 | 12 | 100 | ||
122.16 € | 1 | 7 jours | P11 | 15.5 | 25 | 2.8 | 16 | 100 | ||
122.16 € | 1 | 10 jours | P12 | 16.5 | 25 | 2.8 | 16 | 100 | ||
108.78 € | 1 | 10 jours | P14 | 18.5 | 25 | 2.8 | 16 | 100 | ||
108.78 € | 1 | 6 jours | P16 | 20.5 | 25 | 2.8 | 16 | 100 | ||
129.04 € | 1 | 6 jours | P18 | 22.3 | 25 | 2.9 | 16 | 100 | ||
136.18 € | 1 | 10 jours | P20 | 24.3 | 30 | 2.9 | 20 | 120 | ||
143.69 € | 1 | 10 jours | P21 | 25.3 | 30 | 2.9 | 20 | 120 | ||
153.17 € | 1 | 7 jours | P22 | 26.3 | 30 | 2.9 | 20 | 120 | ||
192.77 € | 1 | 6 jours | P24 | 30.3 | 30 | 4.4 | 20 | 120 | ||
206.94 € | 1 | 6 jours | P25 | 31.3 | 30 | 4.4 | 20 | 120 | ||
225.69 € | 1 | 7 jours | P30 | 36.3 | 30 | 4.4 | 25 | 120 | ||
387.63 € | 1 | 6 jours | P40 | 46.3 | 30 | 4.4 | 32 | 120 | ||
534.50 € | 1 | 6 jours | P45 | 51.3 | 35 | 4.4 | 32 | 170 | ||
548.43 € | 1 | 6 jours | P50 | 56.3 | 35 | 4.4 | 32 | 170 |
Loading...
Material | Cobalt HSS | Number of flutes | 4 | Torsional Angle | Standard torsion 30° |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nominal Dimensions
blade diameter(mm)
Blade length ℓ(mm)
Blade Width(mm)
shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles