Fraise à découper 45°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99619-V045-06

Référence pièce
99619-V045-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

125.31 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Autre Tip angle (θ) 45 Tool Diameter (D)(mm) 6
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu Product Type Holder Shank diameter(mm) 6
Overall Length(mm) 40 Screw(mm) NS-22044-0.8NM Wrench(mm) NK-T7
Material Steel Applicable Insert V04506T1W06

Vous vous trouvez sur la page de Fraise à découper 45°, le numéro d'article est le suivant: 99619-V045-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99619-V045-06.

Assistance technique