Référence fabricant: TPMC
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 88.75 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPMC
Magnet Attraction Force(N) | 58 | Magnet Diameter(mm) | 25 | Overall Length(mm) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Dispositif de nettoyage pour aimant | Material: magnet | Neodymium Magnet | Material: main unit | Stainless steel (SUS304 equivalent) |
Trusco Code | 302-2897 | Mass(g) | 460 | Application | For processing iron filings, etc. |
Features | Shaft is made of stainless steel and can also be used in wet environments. |
Vous vous trouvez sur la page de Power Magnet Clean, le numéro d'article est le suivant: TPMC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPMC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles