Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TMK-1015 |
TMK-2025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Magnet Attraction Force (N) | Magnet Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20/8 | 15/10 | 250 | 232-1009 | 45 | |
44.85 € | 1 | 6 jours | 70/40 | 25/20 | 257 | 232-1017 | 135 |
Loading...
Product Type | Dispositif de nettoyage pour aimant | Material: magnet | Alnico Magnet | Material: main unit | Rolled Steel for General Structure |
---|---|---|---|---|---|
Application | For removing iron powder after drilling/tapping work and removing iron scraps from holes. | Features | With a built-in separator, the magnetic pole is structured to collect everything to the same surface, even small objects. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Magnet Attraction Force(N)
Magnet Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles