Référence fabricant: 26B
Marque: OLFA
Prix: 3.85 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
26B
Product Type | Cutter | Main body, Spare Blade | Corps principal | Blade thickness(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 107 | Details Type | Main Body | Compatible Replacement Blades | XB26 |
Trusco Code | 360-7461 | Features | Both front and back sides of the blade can be used. | Mass(g) | 43 |
Vous vous trouvez sur la page de Couteau tout usage type S, le numéro d'article est le suivant: 26B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26B.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles