• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Découpe-cercle 45-C (45 mm)

Découpe-cercle 45-C (45 mm)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 29B

Marque: OLFA

Prix: 14.15

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29B

Référence pièce
29B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pince coupante rotative Main body, Spare Blade Corps principal Blade thickness(mm) 0.3
Overall Length(mm) 190 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades RB45-1・RB45-10
Trusco Code 360-7330 Mass(g) 108

Vous vous trouvez sur la page de Découpe-cercle 45-C (45 mm), le numéro d'article est le suivant: 29B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29B.

Assistance technique