• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Lame ronde de rechange 45 mm, Olfa【10 pièces par conditionnement】

Lame ronde de rechange 45 mm, Olfa
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: RB45-10

Marque: OLFA

Prix: 26.26

Délai de livraison: 6 jours

  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RB45-10

Référence pièce
RB45-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.26 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pince coupante rotative Main body, Spare Blade Lame de rechange Blade thickness(mm) 0.3
Details Type Replacement Blade Round blade(mm) 45 Quantity/Pack(sheet) 10
Trusco Code 296-5755 Conforming model 1 136B

Vous vous trouvez sur la page de Lame ronde de rechange 45 mm, Olfa, le numéro d'article est le suivant: RB45-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RB45-10.

Assistance technique