Référence fabricant: ACPZ-1110
Marque: ANEX
Prix: 4.60 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ACPZ-1110
Tip Type | Phillips (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Tip size / Phillips (+) | Other | Presence of magnet at the blade tip | Available |
Whether there is a double-end function | Available | Blade Tip | PZNo.1 | Trusco Code | 407-1875 |
Mass(g) | 24 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout couleur Pozidriv (aimanté), le numéro d'article est le suivant: ACPZ-1110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ACPZ-1110.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles