Référence fabricant: ACHX-2065
Marque: ANEX
Prix: 2.35 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ACHX-2065
Tip Type | Hex Type | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Tip two-sided width size (mm) | 2 | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
Whether there is a double-end function | N/A | JAN Code | 4962485402112 | Trusco Code | 407-1743 |
Material | Chromium-Molybdenum Vanadium Steel | Mass(g) | 15 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout hexagonal coloré, le numéro d'article est le suivant: ACHX-2065.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ACHX-2065.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles