Embout couleur à tête sphérique (avec aimant)

Embout couleur à tête sphérique (avec aimant)
  • Remise sur volume
[Features]
· Sizes can be identified with colors.
· Both ends are unpainted so that the painted part will not get in the way when an electric screwdriver is attached.
[Applications]
· Can be used for turning hex socket screws and hex socket head bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACBP-6015
ACBP-8015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip two-sided width size (mm) Trusco Code Mass
(g)

6.77 €

1 Jour même

Stock

67​5​3​-​6​4​3​738

7.21 €

1 Jour même

Stock

87​5​3​-​6​4​4​558

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Type à pointe à bille shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 150
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function N/A
Material Chromium-Molybdenum Vanadium Steel

Assistance technique