Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ACTX5-65L2 |
ACTX5-65N |
ACTX5-150L |
ACTX-0465 |
ACTX-0565 |
ACTX-0665 |
ACTX-1065 |
ACTX-2065 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Bit Quantity | Details Type | Blade Tip | Set Content | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.81 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 65 | Set Product | 5 | Without Hole / with Hole | - | ACTX-0465、0565、0665、0865、1065 | 4962485402570 | - | - | ||
23.25 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 65 | Set Product | 5 | Without Hole | - | ACTX-2065N、2565N、2765N、3065N、4065N | 4962485403461 | - | - | ||
28.94 € | 1 | 6 jours | 150 | Set Product | 5 | Slotted holes | - | ACTX-1015、1515、2015、2515、3015 | 4962485402556 | 436-0982 | 165 | |||
5.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 65 | Single Item | - | Without Hole | T4 | - | 4962485402716 | 436-0966 | 13 | |||
5.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 65 | Single Item | - | Without Hole | T5 | - | 4962485402723 | 436-0974 | 13 | |||
5.33 € | 1 | 6 jours | 65 | Single Item | - | Slotted holes | T6 | - | 4962485402013 | 407-1905 | 8 | |||
7.01 € | 1 | 6 jours | 65 | Single Item | - | Slotted holes | T10 | - | 4962485402037 | 407-1921 | 10 | |||
5.16 € | 1 | 6 jours | 65 | Single Item | - | Slotted holes | T20 | - | 4962485402051 | 407-1948 | 11 |
Loading...
Tip Type | Type Torx (hexalobulaire) | shank diameter(mm) | 6.35 | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Whether there is a double-end function | N/A | Material | Chromium-Molybdenum Vanadium Steel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Bit Quantity
Details Type
Blade Tip
Set Content
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles