Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3C2507 |
3C2510 |
3C3015 |
3C5010 |
3C5015 |
3C6010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Tip two-sided width size (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 € | 10 | 6 jours | 70 | 2.5 | 324-8941 | 15.5 | ||
2.92 € | 10 | 6 jours | 100 | 2.5 | 324-8950 | 25.5 | ||
5.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | 3 | 324-8984 | 40.5 | |
3.14 € | 10 | 6 jours | 100 | 5 | 324-9034 | 25.5 | ||
5.48 € | 10 | 6 jours | 150 | 5 | 324-9042 | 41.0 | ||
2.94 € | 10 | 6 jours | 100 | 6 | 324-9069 | 26.5 |
Loading...
Tip Type | Hex Type | Shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Bit Quantity | 10 | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | Available |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Tip two-sided width size (mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles