• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tourne-écrou (angle d'insertion : 9,5 mm)

Tourne-écrou (angle d'insertion : 9,5 mm)

Détails du produit:

Référence fabricant: 3127-14

Marque: KO-KEN TOOL

Prix: 30.67

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3127-14

Référence pièce
3127-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.67 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Opposite side dimensions(mm) 14 Insertion Angle(mm) 9.5
Overall Length(mm) 32 Trusco Code 395-6997 Features Socket specially for removal with special twist shape that firmly grips and easily removes nuts and bolts that seem completely crushed.
Mass(g) 48

Vous vous trouvez sur la page de Tourne-écrou (angle d'insertion : 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: 3127-14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3127-14.

Assistance technique