Référence fabricant: TCP-2
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 27.82 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCP-2
Product Type | Alésoir pour tuyaux | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) | 3 to 16 | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) | 1/8~5/8 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 210 | Blade Length(mm) | 85 | Mass(g) | 110 |
Trusco Code | 258-7441 | Application | For correction and enlargement of holes, deburring of steel/copper/PVC pipes. For copper pipes and thin steel plates (0.8 mm or less). | Material | Blade: Medium carbon steel |
Features | As it is easy to grip, it can be rotated with a small force. |
Vous vous trouvez sur la page de Alésoir de coussinet, le numéro d'article est le suivant: TCP-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCP-2.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles