Scie circulaire "King of Iron" (pour fer / acier inoxydable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GLA-100G
GLA-125G
GLA-160G
GLA-180G
GLA-185G
GLA-205G
GLA-305K
GLA-355K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Reference cutting thickness (Iron)
(mm)
Reference cutting thickness (stainless steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)

76.15 €

1 6 jours 421001.22212013000354-5598100

96.51 €

1 6 jours 421251.2281209600354-5610140

79.86 €

1 6 jours 631601.4341.1206000354-5628270

121.89 €

1 6 jours 631801.4381.1205500354-5636340

91.01 €

1 6 jours 631851.4381.1205500379-3133350

121.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

832051.4421.125.44500379-3141380

201.33 €

1 6 jours 1063052.2541.825.41700215-05311370

187.67 €

1 6 jours 1063552.4642.025.41500215-05491950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer + acier inoxydable Chip Cermet Blade symbol CB-n
Material (base metal) Tool Steel Application For the cutting of medium-thickness iron materials of about 6 mm, general mild steel, angle steel, rebars, channel steel, hanger rails, VLP pipes, PVC pipes, and stainless steel (SUS304).

Assistance technique