Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GA-100E |
GA-110E |
GA-160E |
GA-180E |
GA-190E |
GA-210-80 |
GA-216-80 |
GA-216-100 |
GA-255-80 |
GA-255-100 |
GA-255-120 |
GA-260-80 |
GA-305-100 |
GA-305-120 |
GA-355-100 |
GA-355-120 |
GA-380-100 |
GA-380-120 |
GA-405-120 |
GA-455-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Reference cutting thickness (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.96 € | 1 | 6 jours | 3 | 100 | 1.6 | 36 | 1.2 | 20 | 13000 | 279-1200 | 90 | Tool Steel | ||
70.04 € | 1 | 6 jours | 3 | 110 | 1.6 | 36 | 1.2 | 20 | 13000 | 279-1218 | 100 | Tool Steel | ||
84.71 € | 1 | 6 jours | 3 | 160 | 2 | 50 | 1.6 | 20 | 6000 | 279-1226 | 220 | Tool Steel | ||
89.64 € | 1 | 6 jours | 3 | 180 | 2 | 54 | 1.6 | 20 | 5500 | 279-1234 | 250 | Tool Steel | ||
93.79 € | 1 | 6 jours | 3 | 190 | 2 | 60 | 1.6 | 20 | 5500 | - | - | - | ||
136.82 € | 1 | 6 jours | - | 210 | 2.2 | 80 | 1.7 | 25.4 | 5000 | - | - | - | ||
121.89 € | 1 | 6 jours | 5 | 216 | 2.2 | 80 | 1.7 | 25.4 | 5000 | 279-1242 | 450 | Tool Steel | ||
124.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 5 | 216 | 2.2 | 100 | 1.7 | 25.4 | 5000 | 279-1251 | 550 | Tool Steel | ||
102.91 € | 1 | 6 jours | - | 255 | 2.4 | 80 | 1.9 | 25.4 | 4000 | - | - | - | ||
133.39 € | 1 | 6 jours | - | 255 | 2.4 | 100 | 1.9 | 25.4 | 4000 | - | - | - | ||
208.77 € | 1 | 6 jours | - | 255 | 2.4 | 120 | 1.9 | 25.4 | 4000 | - | - | - | ||
148.87 € | 1 | 6 jours | - | 260 | 2.4 | 80 | 1.9 | 25.4 | 4000 | - | - | - | ||
184.53 € | 1 | 6 jours | 5 | 305 | 2.8 | 100 | 2.2 | 25.4 | 4000 | 279-1269 | 1600 | Tool Steel | ||
204.13 € | 1 | 6 jours | - | 305 | 2.8 | 120 | 2.2 | 25.4 | 4000 | - | - | - | ||
239.55 € | 1 | 6 jours | - | 355 | 2.8 | 100 | 2.2 | 25.4 | 3500 | - | - | - | ||
200.23 € | 1 | 6 jours | - | 355 | 2.8 | 120 | 2.2 | 25.4 | 3500 | - | - | - | ||
215.07 € | 1 | 6 jours | - | 380 | 2.8 | 100 | 2.2 | 25.4 | 3500 | - | - | - | ||
282.06 € | 1 | 6 jours | - | 380 | 2.8 | 120 | 2.2 | 25.4 | 3500 | - | - | - | ||
249.08 € | 1 | 6 jours | 5 | 405 | 3 | 120 | 2.4 | 25.4 | 3500 | 279-1277 | 2900 | Tool Steel | ||
300.96 € | 1 | 6 jours | - | 455 | 3 | 120 | 2.4 | 25.4 | 3500 | - | - | - |
Loading...
Work material | Aluminium | Chip | Carbure | Blade symbol | BC |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Reference cutting thickness(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles