Scie circulaire "Black Bladed Dragon" (pour travail du bois)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRS-100-30
KRS-125-42
KRS-147-52
KRS-165-64
KRS-190-52
KRS-190-72
KRS-216-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Blade symbol Hole Diameter
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)
Material (base metal) Application

32.54 €

1 6 jours 1001.130--2013000409-619370Tool SteelFor general woodwork. For gypsum board. (outer diameter 100/125 mm)

34.92 €

1 6 jours 1251.6441CB209600---Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard

36.51 €

1 6 jours 1471.4520.8CB206000---Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard

47.62 €

1 6 jours 165264--206000409-6207280Tool SteelFor general woodwork. For gypsum board. (outer diameter 100/125 mm)

36.51 €

1 6 jours 1901.6521CB205500---Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard

48.41 €

1 6 jours 1902721.4CB205500---Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard

81.06 €

1 6 jours 1001321.8CB25.45000---Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Bois Chip Carbure

Assistance technique