Scie à onglet (pour goulottes en spirale)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPL-110-32

Référence pièce
SPL-110-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

176.44 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Conduit spiralé Reference cutting thickness (Iron)(mm) 3.2 Outer Diameter(mm) 110
Blade thickness(mm) 1.8 The Number of Teeth(P) 32 Hole Diameter(mm) 20
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 13000 Trusco Code 379-3516 Mass(g) 120
Material (base metal) Tool Steel Application For Spiral Duct.

Vous vous trouvez sur la page de Scie à onglet (pour goulottes en spirale), le numéro d'article est le suivant: SPL-110-32.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPL-110-32.

Assistance technique