Courroie abrasive sans fin WK

Courroie abrasive sans fin WK
Seamless thick double-woven cotton based abrasive belt (without seams). It ensures smooth polishing, with no seams, therefore no stepped effect.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1151-WKAH-10000915
1151-WKAK-10000915
1151-WKAL-10000915
1151-WKAM-10000915
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

19.58 €

10 8 jours 40

18.19 €

10 8 jours 80

17.10 €

10 7 jours 100

17.91 €

10 8 jours 120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Used Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Tissu Abrasive material Alundum (alumine) (AA ou A) With/without joints N/A
Product Number (Type) WK Base Material Details Seamless Hollow Weave Fabric Adhesive G/G (glue bonding)
Quantity/Pack(Piece) 10 Features Seamless thick double-woven cotton based abrasive belt (without joins at end) ensures smooth abrasive work, without uneven part on belt.

Assistance technique