Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1153-YKAK-10000915 |
1153-YKAL-10000915 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|
20.45 € | 10 | 33 jours | 80 | ||
19.73 € | 10 | 12 jours | 100 |
Loading...
Tool Used | Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.) | Width(mm) | 100 | Length(mm) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
Base Materials | Tissu | Abrasive material | Alundum (alumine) (AA ou A) | With/without joints | N/A |
Product Number (Type) | YK | Base Material Details | Seamless Hollow Weave Fabric | Adhesive | R/R (Resin Glue) |
Quantity/Pack(Piece) | 10 | Features | Seamless thick double-woven cotton based abrasive belt (without joins at end) ensures smooth abrasive work, without uneven part on belt. |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles