Feuille de tissu de polissage NAH

Feuille de tissu de polissage NAH
Standard polishing cloth sheet product. Exhibits exceptional abrasive power and durability.

[Features]
· Koyo polishing cloth contains unique "No. 0" grains produced by the manufacturer, making it very popular among customers seeking beautiful, glossy surfaces.
· #0 is an equivalent product to #800

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1133-NAHH-02300280
1133-NAHJ-02300280
1133-NAHK-02300280
1133-NAHL-02300280
1133-NAHM-02300280
1133-NAHN-02300280
1133-NAHO-02300280
1133-NAHQ-02300280
1133-NAHS-02300280
1133-NAHU-02300280
1133-NAHW-02300280
1133-NAHZ-02300280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

2.09 €

50 7 jours 40

2.15 €

50 7 jours 60

1.98 €

50 5 jours 80

1.84 €

50 7 jours 100

1.82 €

50 5 jours 120

1.81 €

50 8 jours 150

1.87 €

50 5 jours 180

1.84 €

50 5 jours 240

1.81 €

50 5 jours 320

1.77 €

50 5 jours 400

1.85 €

50 5 jours 600

1.76 €

50 5 jours 0 ~ 800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheet Type Tissu abrasif Usage Polissage à la main Abrasive material Alundum (alumine)
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Details Type NAH
Packaging Quantity(Sheets) 50 Adhesive G/G (glue bonding) for dry process Base Materials Plain-woven cotton fabric
Features 1 Koyo abrasive cloth contains unique "size 0" grains produced by the manufacturer, making it very popular among customers seeking beautiful and glossy cotton. Features 2 0 type is equivalent to 800 type.

Assistance technique