• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Feuille Poly-Net

Feuille Poly-Net
  • Remise sur volume
Can be used for both dry type and wet type.

[Features]
· Abrasive material is uniformly adhered to both sides of the synthetic fiber mesh material.
· Since there is no clogging, and both sides can be used, service life is extremely long without any change in the sharpness.
· Can be used for both dry type and wet type.
· Since it is flexible, it is easy to use for machine polishing as well as manual work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1511-AB-230280
1511-AC-230280
1511-AD-230280
1511-AE-230280
1511-AF-230280
1511-AG-230280
1511-AH-230280
1511-AI-230280
1511-AJ-230280
1511-AL-230280
1511-AM-230280
1511-AN-230280
1511-AO-230280
1511-AP-230280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

7.10 €

25 5 jours 80

4.61 €

25 8 jours 100

4.31 €

25 8 jours 120

3.73 €

25 8 jours 150

3.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

180

3.53 €

25 8 jours 220

3.55 €

25 5 jours 240

3.52 €

25 8 jours 280

3.53 €

25 8 jours 320

3.52 €

25 5 jours 400

3.50 €

25 5 jours 500

3.50 €

25 8 jours 600

4.15 €

25 8 jours 800

4.37 €

25 8 jours 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheet Type Tissu abrasif Usage Polissage à la main Abrasive material Alundum (alumine)
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Packaging Quantity(Sheets) 25
Adhesive R/R (Resin Glue) Base Materials Synthetic Fiber Mesh Features 1 Abrasive material is uniformly stuck to both sides of the base material for the synthetic fiber mesh. Since there is no clogging, and both sides can be used, service life is extremely long without any change in the sharpness. Can be used in both dry and wet conditions.
Features 2 Since it is flexible, it is easy to use for machine polishing as well as manual work.

Assistance technique