Référence fabricant: A120NB10-230-1.2-31.75
Marque: DISCO ABRASIVE SYSTEMS
Prix: 141.48 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A120NB10-230-1.2-31.75
Référence pièce
|
---|
A120NB10-230-1.2-31.75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
141.48 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours |
Loading...
Work material | General steel | Abrasive material | A | Particle Size(#) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | N | Outer Diameter(mm) | 230 | Blade thickness(mm) | 1.2 |
Internal Diameter(mm) | 31.75 | Variety | A120NB10 | Degree of Coupling | N |
Max. Rotational Speed(rpm) | 3400 | Pcs. per Pkg.(Sheets) | 20 | Application | General Steel |
Compatible Material Example | General carbon steel (S-C), carbon tool steel (SK) and spring steel (SUP) |
Vous vous trouvez sur la page de Série Micro Cut, acier général, le numéro d'article est le suivant: A120NB10-230-1.2-31.75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A120NB10-230-1.2-31.75.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles