• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Meuble Vanlack type C

Meuble Vanlack type C
A small parts case developed for the purpose of storing and organizing small parts.
[Features]
· The drawer is available in transparent and neo-gray types, which can be selected according to the application.
· The transparent type drawer is convenient for seeing the interior.
· Name cards are included in the drawer for sorting.
· Materials - main body: steel, drawers: AS resin.
· Each drawer has 1 partition and 1 name card (depth 240/311 mm types).
· Each drawer has 2 name cards (depth 360 mm types).
[Applications]
· Ideal for small item storage in factories and offices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-45
C-48
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Height (mm) Drawer Trusco Code Mass Amount Of Content

145.87 €

1 6 jours 311C-1 20 pcs501-97964.4kg1 unit

211.20 €

1 6 jours 481C-1 32 pcs501-98006.8kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tiroir Width (mm) 348 Depth (mm) 181
Maximum Load (kg/unit) Léger (jusqu'à 50kg) Drawer color Transparency Drawer material AS Resin
Amount Of Content 1 unit

Assistance technique