• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Porte-film étirable TSD【2 pièces par conditionnement】

Porte-film étirable TSD
Stretch film which makes film winding easy.
[Features]
· The stretch film can be wound simply by setting the product at the top and bottom of the paper tube of the film.
· Made of polypropylene (PP). Made in Taiwan.
[Applications]
· Ideal for winding film.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSD-772
TSD-773
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Details Type Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

12.50 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 104No Brake Function11643.0301-26891761 Set (2 pcs)

21.13 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 127With Brake Function12896.5301-26974121 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Produits liés aux films étirables Material Polypropylene (PP) Specifications For 3-inch paper tubes
Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Assistance technique