Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSD-774
Référence pièce
|
---|
TSD-774 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.60 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 1 Set (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Produits liés aux films étirables | Width(mm) | 109 | Details Type | With Brake Function |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 118 | Height(mm) | 62 | Trusco Code | 389-4649 |
Mass(g) | 194 | Material | Polypropylene (PP) | Specifications | For 3-inch paper tubes |
Features | The brake can be adjusted with the thumb alone. | Amount Of Content | 1 Set (2 pcs) |
Vous vous trouvez sur la page de Porte-film étirable (fonction de freinage incluse), le numéro d'article est le suivant: TSD-774.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSD-774.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles