Référence fabricant: D40-20
Marque: MOKUBA
Prix: 29.44 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D40-20
Blade Width(mm) | 20 | Overall Length(mm) | 190 | Trusco Code | 382-2338 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For paint removal and scraping. | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure | Features | The blade tip has cemented carbide with wax which has less abrasion even when used for a long time. |
Mass(g) | 135 |
Vous vous trouvez sur la page de Grattoir en carbure / D40-20, le numéro d'article est le suivant: D40-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D40-20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles