• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ciseau à bois, manche bois

Ciseau à bois, manche bois

Détails du produit:

Référence fabricant: A12-32

Marque: MOKUBA

Prix: 49.92

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A12-32

Référence pièce
A12-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.92 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade Width(mm) 32 Overall Length(mm) 397 Blade length(mm) 150
Trusco Code 218-2106 Application For concrete breaking. Material Carbon Steel for Mechanical Structure
Features A sturdy oak handle is used. Mass(g) 860

Vous vous trouvez sur la page de Ciseau à bois, manche bois, le numéro d'article est le suivant: A12-32.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A12-32.

Assistance technique