• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Extracteur de pignon (à inertie)

Extracteur de pignon (à inertie)
[Features]
· Flat transfer of the claw is smooth, which leads to greater efficiency.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSG-80
TSG-120
TSG-160
TSG-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Trusco Code

90.65 €

1 6 jours 30~8090401000242-6480

113.35 €

1 6 jours 30~12090401200242-6498

130.89 €

1 6 jours 40~160140602800242-6501

218.90 €

1 6 jours 40–200140603100242-6510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Extracteur de pignon Main Body, Related Products Corps principal Features Flat transfer of the claw is smooth, which leads to greater efficiency.

Assistance technique