Extracteur de pignon (type combiné, à 2 / 3 griffes)

Extracteur de pignon  (type combiné, à 2 / 3 griffes)
[Features]
· Can be attached freely, with unique "hooks always close" mechanism.
· Either 2 claws or 3 claws can be used separately to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCRV-4
TCRV-4A
TCRV-7
TCRV-7A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Main Body, Related Products Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Compatible Model Trusco Code

89.39 €

1 9 jours Extracteur de pignon76~10280Corps principal401360-287-0878

5.96 €

1 6 jours Pièces de l'extracteur--Produit associé-17TCRV-4414-7821

114.32 €

1 6 jours Extracteur de pignon76~178130Corps principal702980-287-0860

6.05 €

1 9 jours Pièces de l'extracteur--Produit associé-17TCRV-7414-7839

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features Can be attached freely, with unique "hooks always close" mechanism.

Assistance technique