Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SKD-30EE |
SKD-40EL |
SKD-50EE |
SKD-50EG |
SKD-60EC |
SKD-80EB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimensions (mm) | Text | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | 6 jours | - | 3 | E | 228-7081 | 40 | ||
7.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | L | 228-7421 | 60 | ||
8.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | E | 228-7625 | 60 | ||
8.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | G | 228-7641 | 60 | ||
8.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | C | 228-7871 | 110 | ||
13.73 € | 1 | 6 jours | - | 8 | B | 228-8133 | 110 |
Loading...
Product Type | Gravure de charge (nombres) | Engravable material | Aluminum Material, Brass Material, Copper, SS Material (Not Quenched), SC Material (Not Quenched), SKS Material (Not Quenched), SKD Material (Not Quenched), SKH Material (Not Quenched), SUS Material (Not Quenched) | Unengravable material | SS Material (Quenched), SC Material (Quenched), SKS Material (Quenched), SKD Material (Quenched), SKH Material (Quenched), SUS Material (Quenched), Carbide Glass, Stone, Rubber, Fabric, Paper, Acrylic |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbon steel (S45C) with quenched tip | Features | The grooves are deeper than those of other companies, and the shanks are thicker as well, so truly beautiful characters can be engraved, and the engravings last for an extremely long time. |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions(mm)
Text
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles