Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRMP-17.5 |
TRMP-20.5 |
TRMP-21.5 |
TRMP-22.5 |
TRMP-23.5 |
TRMP-24.5 |
TRMP-26.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Tip diameter (mm) | Maximum Diameter (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.96 € | 1 | 6 jours | 130 | 12 | 17.5 | 90 | 20 | 229-5148 | 240 | ||
25.33 € | 1 | 6 jours | 150 | 14 | 20.5 | 100 | 25 | 229-5156 | 360 | ||
25.80 € | 1 | 6 jours | 150 | 15 | 21.5 | 100 | 25 | 229-5164 | 420 | ||
28.32 € | 1 | 6 jours | 150 | 16 | 22.5 | 100 | 25 | 229-5172 | 450 | ||
28.70 € | 1 | 6 jours | 150 | 18 | 23.5 | 100 | 25 | 229-5181 | 500 | ||
29.01 € | 1 | 6 jours | 150 | 19 | 24.5 | 100 | 25 | 229-5199 | 540 | ||
43.09 € | 1 | 6 jours | 180 | 21 | 26.5 | 130 | 25 | 229-5202 | 730 |
Loading...
Product Type | Perforeuse | Detailed Types of Punch | Pose de l'alésoir | Hardness | HRC40 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For temporarily securing iron plate holes. | Material | Carbon Steel | Features | Use as a temporary fixer for holes in iron plates matched with the fitting punch when taking angles or performing inspections. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Tip diameter(mm)
Maximum Diameter(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles