• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Micro lingette douce Elleair Pro-Wipe L 150

Micro lingette douce Elleair Pro-Wipe L 150

Détails du produit:

Référence fabricant: 703242

Marque: ELLEAIR

Prix: 88.25

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 case (150 pcs x 12 packs)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

703242

Référence pièce
703242
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

88.25 €

5 7 jours 1 case (150 pcs x 12 packs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Papier jetable Shape Feuille Fabric Nouveaux produits
Type Sec Pack type Pop-up Color White
Sheet size(mm) 600×380 Trusco Code 375-5495 Individual Packaging Size [H x W x D](mm) 102×400×118
Individual Packaging Weight(g) 858 Case Size [H x W x D](mm) 318×486×410 Case Weight(kg) 11.2
Features 1 Wiping capability is good due to smooth sheets like tissue paper: it is a pop-up wiper which can be used with one hand. Features 2 Keep the lid on during storage to prevent dust from adhering to the sheet. Material Details Bleached Pulp
Application 1 As it is soft and smooth, it is suitable for wiping glass surfaces, etc. Amount Of Content 1 case (150 pcs x 12 packs)

Vous vous trouvez sur la page de Micro lingette douce Elleair Pro-Wipe L 150, le numéro d'article est le suivant: 703242.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 703242.

Assistance technique