Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSMFU-BK |
TSMFU-LGN |
TSMFU-LVI |
TSMFU-RVI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Code Trusco | Quantité de contenu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € | 10 | 6 jours | Black | 405-5322 | 1 pc. | ||
8.99 € | 10 | 9 jours | Light Green | 405-5357 | 1 pc. | ||
8.99 € | 4 | 6 jours | Lavender | 405-5331 | 1 pc. | ||
8.99 € | 4 | 7 jours | Mauve | 405-5349 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Microfibre | Shape | Feuille | Fabric | Nouveaux produits |
---|---|---|---|---|---|
Type | Sec | Taille de feuille(mm) | 290×290 | Poids(g) | 27 |
Spécifications | Antelope High-grade Microfiber Cleaning Cloth | Matériau | Polyester 75%, Nylon 25% | Caractéristiques | Due to the thin fibers and long pile length, it has an ultra soft touch and rarely scratches the target object. |
Caractéristiques 2 | Since this product can be washed and used repeatedly, it is economical. | Caractéristiques 3 | Excellent water absorbing property (approx. twice that of cotton). | Application | Fine dirt removal |
Quantité de contenu | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Code Trusco
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles