Lingette Ultra Ace (type sec)【100 pièces par conditionnement】

Lingette Ultra Ace (type sec)

Détails du produit:

Référence fabricant: TUWA-D100

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 48.40

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Quantité de contenu: 1 Box (100 Sheets)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TUWA-D100

Référence pièce
TUWA-D100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité de contenu

48.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 1 Box (100 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Jetable non tissé Shape Feuille Fabric Nouveaux produits
Type Sec Couleur White Taille de feuille(mm) 320×300
Code Trusco 284-7086 Poids(g) 400/box Matériau Cupra Nonwoven Fabric
Caractéristiques High performance wiper using long fiber nonwoven cloth Bemliese RMF from Asahi Kasei Fiber made from cotton. This consists of 3-4 micron fibers in each thread for excellent wiping performance. Caractéristiques 2 Cotton is the raw material so it can absorb and retain water excellently up to about 13 times its own weight. The fabric itself has some moisture content so it is unlikely to generate static electricity. Caractéristiques 3 Materials buried in ground returns to soil due to biodegradation by bacteria.
Caractéristiques 4 Made of continuous long filament, thus lint peeling and falling from the edge or surface is minimal. Application For wiping up mirror finishing, lens optical equipment Application 2 For maintenance work and cleaning of hotels, buildings, offices, kitchen, etc.
Application 3 For maintaining computers and OA related devices / precision equipment Application 4 For maintenance and cleaning of machinery, automobiles, vehicles, etc. Quantité de contenu 1 Box (100 Sheets)

Vous vous trouvez sur la page de Lingette Ultra Ace (type sec), le numéro d'article est le suivant: TUWA-D100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TUWA-D100.

Assistance technique