Tapis non tissé Eco (type feuille)

Tapis non tissé Eco (type feuille)

Détails du produit:

Référence fabricant: MR-040-025-0

Marque: TERAMOTO

Prix: 25.10

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 pc.


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MR-040-025-0

Référence pièce
MR-040-025-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

25.10 €

2 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tapis absorbant pour huile / eau Shape Type plaque Color White
Width(mm) 700 Length(mm) 850 Thickness(mm) 20
Trusco Code 287-9778 Mass 540g Features Mat made of recycled non-woven fabric. Green Purchasing Law-compliant product.
Application For oil and water. Oil absorption 4 L/Sheet Pile Polyester/Rayon/Other
Base Cloth Polypropylene/Polyester Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Tapis non tissé Eco (type feuille), le numéro d'article est le suivant: MR-040-025-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-040-025-0.

Assistance technique