• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tapis absorbant l'huile GY (type feuille)

Tapis absorbant l'huile GY (type feuille)

Détails du produit:

Référence fabricant: MR-181-330-5

Marque: TERAMOTO

Prix: 20.25

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 pc.


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MR-181-330-5

Référence pièce
MR-181-330-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

20.25 €

2 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tapis absorbant pour huile / eau Shape Type plaque Color Gray
Width(mm) 700 Length(mm) 850 Thickness(mm) 4
Trusco Code 356-8873 Mass 290g Features Effectively remove oil and moisture on the sole with better performance than conventional oil absorbing mats.
Application For oil and water. Oil absorption 1.2 L/sheet Surface Material Rayon 60%, Polyester 40%
Back Side Material Rayon 60%, Polyester 40% Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Tapis absorbant l'huile GY (type feuille), le numéro d'article est le suivant: MR-181-330-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-181-330-5.

Assistance technique