Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TFGR-925
Product Type | Tapis absorbant pour huile / eau | Shape | Type rouleau | Color | Gray |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 900 | Length(mm) | 25 | Trusco Code | 392-5986 |
Mass | 5.6kg | Features | Unlike traditional mats, it is an environmentally friendly product using natural fibers. It is a universal type mat that absorbs not only oil but also moisture. It is ideal for adsorption of shoe sole oil and scattered oil at factory entrance and workplace passages. | Application | For oil and water. |
Specifications | Rolled Type | Thickness | 2mm | Material | Primary Natural Fibers (wool), Polypropylene |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Tapis rouleau absorbant l'huile et l'eau (type rouleau), le numéro d'article est le suivant: TFGR-925.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFGR-925.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles