Référence fabricant: UPR-L1
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 37.97 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UPR-L1
Frontage(mm) | 880 | Depth(mm) | 20 | Height(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type 1 | Rack à corbeille légère | Details Type | Shelf Plate for Light Bin Tray | Trusco Code | 329-4919 |
Mass | 1.5kg | Material (Main Body) | Steel | Uniform Load Capacity(kg) | 10 |
Features | Common between frames: UPR type light bottle rack/punching rack | Number of Mountable Light Bin Trays: 8 pcs(Part Number) | K-10・K-10H・HT-1 | Number of Mountable Light Bin Trays: 4 pcs(Part Number) | K-20・K-20H・A-P・B-P |
Notes | The color has been changed from traditional neogray to white. | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Cadre type UPR / panneau d'étagère, le numéro d'article est le suivant: UPR-L1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UPR-L1.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles