Référence fabricant: SF-8
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 43.56 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SF-8
Frontage(mm) | 449 | Depth(mm) | 89 | Height(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type 1 | Rack perforé | Other | Option | Maximum Load(kg/unit) | 9kg/piece |
Trusco Code | 336-2914 | Mass | 0.785kg | Material (Main Body) | Steel (Unichrome Plating Finish) |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Rangement / Crochet pour bombe aérosol, le numéro d'article est le suivant: SF-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SF-8.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles