Référence fabricant: PFB2-450
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 33.04 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PFB2-450
Frontage(mm) | 449 | Depth(mm) | 31 | Height(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type 1 | Rack perforé | Other | Option | Maximum Load(kg/unit) | 4kg/piece |
Trusco Code | 329-4765 | Mass | 0.66kg | Material (Main Body) | Steel (Unichrome Plating Finish) |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Crochet à rack, le numéro d'article est le suivant: PFB2-450.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PFB2-450.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles