Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FAS-YELLOW
Product Type | Bâche de protection | Thickness(mm) | 0.2 | Width×Length(m) | 200X2.2 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Type rouleau | Trusco Code | 331-3158 | Features | Convenient to use with a gusset. |
Application | For the security area's entrance of the poly sheet asbestos removal work. | Specifications | Recommended tape for mounting: Achilles vinyl tape (NM50/NM100, not included) | Material (Main Body) | Polyvinyl Chloride (PVC) |
Zipper Length(mm) | 2000 | Mass(g) | 200 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Fastener for Simple Entrance, Yellow Fastener (Standard Type), le numéro d'article est le suivant: FAS-YELLOW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FAS-YELLOW.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles