Référence fabricant: OS1827B
Marque: HAGIHARA INDUSTRIES
Prix: 21.35 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OS1827B
Product Type | Bâche de couleur | Thickness(mm) | 0.18 | Width×Length(m) | 1.71×2.61 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Autre | Shape | Type pliable | Number of Grommets(piece) | 10 |
Grommet pitch(cm) | 90 | Material (Main Body) | Polyethylene (PE) | Material (Grommet) | Plastic (Inner Diameter 12 mm) |
Color Details | Black | Trusco Code | 377-8711 | Application | Curing Covers for Sand and Weed Prevention |
Tensile Strength | Length 480 N / 5 cm, Width 360 N / 5 cm | Durability period | Approximately 10 months | Mass(g) | 600 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Black Sheet #2500, le numéro d'article est le suivant: OS1827B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OS1827B.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles