Référence fabricant: SNW1100
Marque: HAGIHARA INDUSTRIES
Prix: 254.12 €
Délai de livraison: 11 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SNW1100
Product Type | Bâche design | Thickness(mm) | 0.19 | Width×Length(m) | 1.8X50 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Autre | Shape | Type rouleau | Material (Main Body) | Polyethylene (PE) |
Trusco Code | 418-9566 | Application | Animal Photosynthesis and Coloration | Tensile Strength | Length 700 N / 5 cm, Width 650 N / 5 cm |
Mass(g) | 14000 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles